text.skipToContent text.skipToNavigation

HE57908QLZ-NB003M

EDGE8™ Non-Staggered Harness  8F, 50 µm multimode (OM4), MTP® PRO (pinned), Plenum, TIA-568 Type-B polarity, with 60 in legs, 10 ft

通用规范
产品编码 HE57908QLZ-NB003M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 抗弯曲50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 EDGE8® Harness
光缆类型 互联
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  -60 °C    (14 °F  -  -76 °F    )
设计
光纤芯数 8
极性 TIA-568 类型B
机械特性
标称外径 2 mm 
最大安装拉伸强度 220 N
最小安装弯曲半径 30 mm
最小操作弯曲半径 10 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 98
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
研磨 UPC
插入损耗,最大 0.25 dB
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 MTP® PRO (带导向针)
插芯材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 < -20 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.1 dB
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 陶瓷
反射 < -20 dB
分支 - 连接器 A
分支长度 无单位 非阶梯型 (1500 mm/60 in)
分支长度 609.6 mm
分支类型 EDGE™分支组件插头
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支 - 连接器 B
分支长度 无单位 非阶梯型 (1500 mm/60 in)
尺寸
长度 3 m
Cable Weight 4.6 kg/km
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection