text.skipToContent text.skipToNavigation

050502B5Z20002M

LC Duplex to LC Duplex Patch cord, 2 F, Zipcord Tight-Buffered Cable, LSZH, 2.0 mm legs  50 µm ClearCurve® multimode (OM2), 2 m

通用规范
产品编码 050502B5Z20002M
EAN Code 4042673972532
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 50 µm 多模 (OM2)
产品类型 核心产品
光缆组件类型 2芯
光缆类型 紧套的
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 兼容TIA/EIA-604-10
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 2
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 橙色
机械特性
最小弯曲半径 10 mm
拉伸强度 300 N
抗压 1000 N/10 cm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 38
光纤类别 OM2 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM2)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 750 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 150 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 950 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 700 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
研磨 PC
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.5 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色 / 白色
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 黑色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
Specifications - Connector B
研磨 PC
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.5 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色 / 白色
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 黑色
尾套类型 单个
尺寸
长度 2 m
外直径 2 mm
Weight 0.02 kg
订购信息
包装方法 纸板箱
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
连接器
- LC 双工连接器,符合 TIA/EIA-604 -10
- 所有连接器都经过 FOTP -21 测试。
- 连接器均经过预研磨,提供绝佳的端面几何结构,以提高长期性能。
光缆
- 低烟 (IEC 61034)、无卤 (LSZH),对 IEC 60332-3-24 (C) 阻燃,且对 IEC 60754-2 (FRNC) 具有非腐蚀性
- 光缆不含金属,因此无接地回路或潜在均衡问题。全干设计(无油膏)。
- 外护套颜色:OM1、OM2 – 橙色;OM3、OM4 – 水蓝色;OS2 – 黄色