040402G5Z20009M
Especificaciones generales
Número del producto | 040402G5Z20009M |
Código EAN | 4056418604084 |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Categoría del producto | Cable de conexión |
Tipo de montaje del cable | Cables de conexión |
Ambiente | Interno/externo |
Aplicación | FTTH, IBN, LAN, Oficina central, Interno, Headend |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Normas
Reacción al Fuego | Dca |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Intercompatibilidad | IEC 61754 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 2 |
Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Color de la chaqueta externa | Amarillo |
Polaridad | Crossed, TIA-568 Type-B |
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura | 10 mm |
Resistencia a la tracción | 70 N |
Diámetro externo nominal | 2 mm |
Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 10 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 10 mm |
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica | ≤ -58 dB |
Pulido | UPC |
Pérdida por inserción, típica | 0,1 dB |
Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
Color del boot | Azul / blanco |
Tipo de conector | LC UPC Dúplex |
Material de la férula | Cerámico |
Color de la carcasa | Azul |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Reflectancia | ≤ -45 dB |
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica | ≤ -58 dB |
Pulido | UPC |
Pérdida por inserción, típica | 0,1 dB |
Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
Color del boot | Verde agua / blanco |
Tipo de conector | LC UPC Dúplex |
Material de la férula | Cerámico |
Color de la carcasa | Azul |
Tipo de boot | Individual |
Reflectancia | ≤ -45 dB |
Dimensiones
Longitud | 9 m |
Diámetro externo | 2 mm |
Peso | 0,08 kg |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 190 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |