436101E31AJ003M
OptiTap® Test Jumpers 1 F, Single-mode (OS2), 2.9 mm, 3 m
通用规范
产品编码 | 436101E31AJ003M |
EAN Code | 4056418200590 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
产品类型 | OptiTap® |
终端 | 两端 |
应用 | 紧套的 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 1 |
机械特性
冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
Cable Length | 3 m |
尺寸
长度 | 0 mm |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |
Enables direct connection to optical power meters for in-field testing
Environmentally sealed connector housing permits rapid connection to external flush-mounted bulkhead adapters on terminals or closures. Terminal or closure entry is not required for drop cable installation.