text.skipToContent text.skipToNavigation

M1M212EB4D1E200F-P

OptiTip® Assemblies, OptiTip Non-Pinned to OptiTip Pinned, SST-Drop Outdoor Cable  12 F, Single-mode (OS2), 200 ft

Typically ships in 40 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 M1M212EB4D1E200F-P
光纤类别 单模(OS2)
光缆组件类型 落线组件
环境 室外
光缆类型 SST-Drop™绝缘
包装 单个包装
终端 两端
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 Telcordia GR-3120, GR-3152 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
光纤类型 单模
机械特性
最大拉伸强度,短期 4000 N
最大拉伸强度,长期 400 N
最大安装拉伸强度 4000 N
最小安装弯曲半径 135 mm
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 444.82 N (100 磅) 轴向拉力, 并将负载施加到防尘盖上
轴向拉插头到适配器耦合强度 50 lbs
光学特性
光纤代码 E
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 单模(OS2)
最大衰减 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D
Specifications - Connector A
连接器类型 OptiTip® MT连接器 (不带导向针)
Specifications - Connector B
反射,典型的 ≤ -65 dB
插入损耗,典型 ≤ 0.35 dB
连接器类型 OptiTip® MT连接器 (不带导向针)
尺寸
长度 200 ft
Weight 181 kg
订购信息
包装方法
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
每次交付的单元数 1/1
Factory-tested
Quick, reliable installation
Flexibility for various network designs
Indoor and outdoor application
Robust design keeps connector intact during installation
Integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension