004301UB4FD025F-P
OptiTap® SST-Drop™ Indoor/Outdoor Cable Assembly, OptiTap to stub end, 1F, Dielectric, Gel-Free Bend-insensitive Single-mode (OS2), 25 ft, individual pack
General Specifications
| Product Number | 004301UB4FD025F-P |
| 光纤类别 | 抗弯曲 单模 (OS2) |
| 光缆组件类型 | 落线组件 |
| 环境 | 室内/室外 |
| 光缆类型 | SST-Drop™ 室内/室外绝缘 |
| 包装 | 单个包装 |
| 终端 | 一端 |
| Installation Methods | 直埋, 架空, 管道 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | SST-Drop™ 缆完全兼容Telcordia GR-20 要求 |
| 设计和测试标准 | Telcordia GR-3120 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 1 |
| 光纤类型 | 单模 |
机械特性
| 冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
| 轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 | 100 lb in axial pull with load applied to the dust cap |
| 轴向拉插头到适配器耦合强度 | 50 lbs |
光学特性
| 光纤代码 | U |
| 性能选项代码 | 01 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | ClearCurve® ZBL |
| 最大衰减 | 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.30 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.B3 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 8.6 µm |
| 1550nm的模场直径 | 9.65 µm |
Specifications - Connector A
| 反射,典型的 | -65 dB |
| 连接器类型 | 无连接器 |
Specifications - Connector B
| 反射,典型的 | -65 dB |
| 插入损耗,典型 | ≤ 0.15 dB |
| 连接器类型 | SC APC OptiTap®连接器 |
尺寸
| 长度 | 25 ft |
| Weight | 0.82 kg |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| Shipping Height | 76 mm |
| Shipping Width | 508 mm |
| Shipping Depth | 508 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
OptiTap® connector technology
Industry standard for existing FTTx installations
Robust design keeps connector intact during installation
Integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension
Flexible connector offerings
OptiTap® Connector SC APC or pigtailed versions to accommodate any ONT interface
Indoor/outdoor compact drop cable in standard SST-Drop cable design
Eliminates need for transition in indoor ONT