text.skipToContent text.skipToNavigation

004301UB4FD500F

OptiTap® SST-Drop™ Indoor/Outdoor Cable Assembly, OptiTap to stub end, 1F, Dielectric, Gel-Free  Bend-insensitive Single-mode (OS2), 500 ft, bulk pack

通用规范
产品编码 004301UB4FD500F
EAN Code 4056418760308
光纤类别 抗弯曲 单模 (OS2)
光缆组件类型 落线组件
环境 室内/室外
应用 直埋,  架空,  管道 
光缆类型 SST-Drop™ 室内/室外绝缘
包装 散装包装
终端 一端
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 SST-Drop™ 缆完全兼容Telcordia GR-20 要求 
设计和测试标准 Telcordia GR-3120 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 1
光纤类型 单模
机械特性
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 100 lb in axial pull with load applied to the dust cap
轴向拉插头到适配器耦合强度 50 lbs
光学特性
光纤代码 U
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 ClearCurve® ZBL
最大衰减 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.30 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.B3
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 8.6 µm
1550nm的模场直径 9.65 µm
Specifications - Connector A
反射,典型的 ≤ -65 dB
连接器类型 无连接器
Specifications - Connector B
反射,典型的 -65 dB
插入损耗,典型 ≤ 0.15 dB
连接器类型 SC APC OptiTap®连接器
尺寸
长度 500 ft
Weight 16.37 kg
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 5/1
Shipping Height 508 mm
Shipping Width 533 mm
Shipping Depth 508 mm
OptiTap® connector technology
Industry standard for existing FTTx installations
Robust design keeps connector intact during installation
Integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension
Flexible connector offerings
OptiTap® Connector SC APC or pigtailed versions to accommodate any ONT interface
Indoor/outdoor compact drop cable in standard SST-Drop cable design
Eliminates need for transition in indoor ONT