text.skipToContent text.skipToNavigation

192FRG-T3101A20

ALTOS® Loose Tube Dielectric Armor Outdoor Cable LT 2.3  16x12 E10 LEAF® ITU G655

通用规范
产品编码 192FRG-T3101A20
EAN Code 4056418783383
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 绝缘铠装
光纤类别 单模 NZ-DSF (G.655)
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
应用 管道 
Cable geometry Round
标准
光纤标准 ITU-T G.655 (所有表格),  IEC 60793-2-50 类型 B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
阻水材料 IEC 60794-1-2 F5
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 16X12 E10 LT 2.3
中心单元 GRP
光纤芯数 192
撕拉绳数 1
缓冲管颜色编码,1层 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色
外护套颜色 黑色
外护套材料 线性低密度聚乙烯 (LLDPE)
外护套标称厚度 1.5 mm
拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 层压玻璃纱铠装
缓冲管尺寸 2.25 mm
中心单元直径 2.5 mm
填充单元颜色 自然
活跃管数量 16
填充单元数 2
管位置数 18
带子 水膨胀
带子,层1 水膨胀
带子,层2 水膨胀
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 4000 N
最小安装弯曲半径 305 mm
最小操作弯曲半径 230 mm
标称外径 15.5 mm 
光学特性
光纤代码 F
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 LEAF®
最大衰减 - / - / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.655.D
尺寸
Cable Weight 175 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Waterblocking technology
Outside Plant (OSP) applications
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV and microbe resistant
Can be installed in ducts
Dry cable core by means of water-swellable tape and elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Laminated glass yarns
Improved rodent resistance
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access