text.skipToContent text.skipToNavigation

144FR5-T3101A20

ALTOS® Loose Tube Steel Armor Double Jacket Outdoor Cable LT 2.3  12x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3

通用规范
产品编码 144FR5-T3101A20
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 波纹钢铠装
光纤类别 单模 NZ-DSF (G.655)
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y
应用 直埋,  管道 
Cable geometry Round
标准
光纤标准 ITU-T G.655 (所有表格),  IEC 60793-2-50 类型 B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
阻水材料 IEC 60794-1-2 F5
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 12X12 E10 LT 2.3
中心单元 带护套的玻璃加强纤维 (绝缘)
光纤芯数 144
撕拉绳数 3
外护套颜色 黑色
外护套材料 线性低密度聚乙烯 (LLDPE)
外护套标称厚度 1.5 mm
拉伸强度单元和/或铠装 - 层2 波纹钢带铠装
缓冲管颜色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
缓冲管尺寸 2.25 mm
中心单元直径 6.9 mm
内护套材料 线性低密度聚乙烯 (LLDPE)
活跃管数量 12
管位置数 12
带子,层1 水膨胀
带子,层2 水膨胀
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 3000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 2700 N
最小安装弯曲半径 407 mm
最小操作弯曲半径 330 mm
标称外径 18.5 mm 
光学特性
光纤代码 F
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 LEAF®
最大衰减 - / - / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.655.D
尺寸
Cable Weight 288 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access