![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![12x12 E10 LEAF® ITU G655](https://www.corning.com/catalog/coc/products/a/altos-loose-tube-dielectric-armor-outdoor-cable-lt-2.0-hdpe/144FPG-T3101P20/images/144FPG-T3101P20_A.png/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
144FPG-T3101P20
ALTOS® Loose Tube Dielectric Armor Outdoor Cable LT 2.0 HDPE, A-DQ(ZN)B2Y 12x12 E10 LEAF® ITU G655
通用规范
产品编码 | 144FPG-T3101P20 |
光缆类型 | 松套管 |
环境 | 室外 |
产品类型 | 绝缘铠装 |
光纤类别 | 单模 NZ-DSF (G.655) |
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)B2Y |
应用 | 管道 |
Cable geometry | Round |
标准
光纤标准 | ITU-T G.655 (所有表格), IEC 60793-2-50 类型 B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | IEC 60794-3-10 |
阻水材料 | IEC 60794-1-2 F5 |
标准
光纤标准 | ITU-T G.655 (所有表格), IEC 60793-2-50 类型 B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 70 °C (23 °F - 158 °F ) |
温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 12X12 E10 LT 2.0 |
中心单元 | 护套GRP |
光纤芯数 | 144 |
撕拉绳数 | 2 |
缓冲管颜色编码,1层 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
外护套颜色 | 黑色 |
外护套材料 | 高密度聚乙烯(HDPE) |
外护套最小厚度 | 1.1 mm |
外护套标称厚度 | 1.1 mm |
缓冲管尺寸 | 2 mm |
中心单元直径 | 6 mm |
活跃管数量 | 12 |
管位置数 | 12 |
拉伸强度单元和/或铠装 | 层压玻璃纱铠装 |
光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
每管光纤芯数 | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
机械特性
파쇄 저항(가역적) | 1500 N/10 cm |
最大安装拉伸强度 | 4000 N |
最小安装弯曲半径 | 252 mm |
最小操作弯曲半径 | 126 mm |
标称外径 | 12.6 mm |
光学特性
光缆截止波长 | 1360 nm |
1550nm的折射有效分组指数 | 1.468 |
1625nm的折射有效分组指数 | 1.469 |
光纤代码 | F |
光纤名称 | E10/125 LEAF®/NZDS (低水峰光纤) |
光纤类型 | 单模 |
性能选项代码 | 01 |
典型有效面积(1550nm) | 72 µm² |
光纤纤芯直径 | 10 µm |
最大衰减 | 0.21 dB/km / 0.24 dB/km |
穿行1G 以太网 | 5000 MHz*km / - |
1550nm的模场直径 | 9.6 µm |
串行10 Gigabit 以太网 | 10000 MHz*km / 40000 MHz*km |
典型衰减 | 0.21 dB/km / 0.24 dB/km |
波长 | 1550 nm / 1625 nm |
PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/(nm*km) |
PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/(nm*km) |
光纤类别 | SM, NZDSF (G.655) |
尺寸
Cable Weight | 130 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Laminated glass yarns
Improved rodent resistance
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV and microbe resistant
Can be installed in ducts
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water-swellable tape and elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications