048TPU-T3F88DDH
FREEDM® Gel-free Loose Tube Dielectric Armor Indoor/Outdoor Cable Gen 2, U-BQ(ZN)BH 4x12 MMF ClearCurve® OM3 LT 2.0, Cca-s1b, d1, a1, DIN VDE
通用规范
| 产品编码 | 048TPU-T3F88DDH |
| 光缆类型 | 松套管 |
| 环境 | 室内/室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3) |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
| 代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-BQ(ZN)BH |
| Cable geometry | Round |
标准
| 对火反应 | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 阻水材料 | IEC 60794-1-22 方法 F5B |
| 火焰传播试验 | 根据 IEC 60332-1-2 (单根缆) 和 IEC 60332-1-2-24 (几束缆) 提供阻燃 |
| 对火反应要求 | 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应 |
| 烟浓度 | 低烟到 IEC 61034 |
| 卤素含量测试 | 无卤根据IEC 60754-1 |
| 腐蚀水平 | 对 IEC 的无腐蚀性60754-2 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 60 °C (23 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Meter - Handset - CPR Data - Sine - CORNING - Fibre Optic Cable - Year - Cable Description - LSZH(TM)/FRNC |
| 中心单元 | 带 FRNC/LSZH 涂层的绝缘 |
| 光纤芯数 | 48 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料 |
| 外护套标称厚度 | 1.4 mm |
| 缓冲管尺寸 | 1.95 mm |
| 活跃管数量 | 4 |
| 填充单元数 | 2 |
| 管位置数 | 6 |
| 带子 | Waterblocking tape and yarns |
| 缆标记方法 | 喷墨打印 |
| 缆标识颜色 | 白色 |
| 光纤配色 | 红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 白色, 石板色, 棕色, 紫色, 水蓝色, 黑色, 橙色, 玫瑰色 |
| 每管光纤芯数 | 12 |
| Color Code Standards | DIN VDE |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 2200 N/10 cm |
| 最大安装拉伸强度 | 3000 N |
| 最小安装弯曲半径 | 190 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 190 mm |
| 标称外径 | 9.5 mm |
光学特性
| 光纤代码 | T |
| 性能选项代码 | 88 |
| 光纤类别 | OM3 |
| 光纤类型 | 多模 |
| 光纤名称 | 50 µm 多模 (OM3) |
| 最大衰减 | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| 波长 | 850 nm / 1300 nm |
| 光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
| 光纤纤芯直径 | 50 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| 穿行1G 以太网 | 750 m / 600 m |
| 串行10 Gigabit 以太网 | 300 m / - |
| 最小有效模式带宽(EMB) | 2000 MHz*km / - |
| 最小满注发射(OFL)带宽 | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
尺寸
| Cable Weight | 105 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |