text.skipToContent text.skipToNavigation

012EPU-T3122A2G

Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable  1x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0, Cca, s1b, d1, a1

通用规范
产品编码 012EPU-T3122A2G
光缆类型 松套管
环境 室内/室外
产品类型 绝缘铠装
光纤类别 单模(OS2)
阻燃等级 LSZH™/FRNC
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) U-DQ(ZN)BH
应用 管道,  通用型,  水平,  垂直竖井 
Cable geometry Round
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
对火反应 Cca, s2, d1, a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
阻水材料 IEC 60794-1-22 方法 F5B
火焰传播试验 根据 IEC 60332-1-2 (单根缆) 和 IEC 60332-1-2-24 (几束缆) 提供阻燃
对火反应要求 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应
烟浓度 低烟到 IEC 61034
卤素含量测试 无卤根据IEC 60754-1
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
回路完整性 IEC 60331-25 (90 min @ 750 °C)
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Cca-s2, d1, a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 12 E9 LT 2.0 LSZH(TM)/FRNC
中心单元 绝缘
光纤芯数 12
撕拉绳数 1
外护套颜色 黑色
外护套材料 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料
外护套标称厚度 1.95 mm
缓冲管颜色 蓝色
缓冲管尺寸 1.95 mm
中心单元直径 6.1 mm
活跃管数量 1
填充单元数 5
玻璃纱填充单元数 6
管位置数 6
带子 云母带
拉伸强度单元和/或铠装 层压膨胀玻璃纱铠装
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 5000 N
最小安装弯曲半径 284 mm
最小操作弯曲半径 245 mm
标称外径 16.2 mm 
光学特性
光纤代码 E
性能选项代码 22
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 单模(OS2)
最大衰减 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 270 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Circuit integrity technology
Tunnel and secured areas applications
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Dry core
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Laminated glass yarns
Improved rodent resistance
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access
Flame retardant
LSZH/FRNC