text.skipToContent text.skipToNavigation

012TPU-43138A2G

Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable  3x4 G50 MMF ClearCurve® OM2 LT 2.0, Cca, s1b, d1, a1

通用规范
产品编码 012TPU-43138A2G
光缆类型 松套管
环境 室内/室外
产品类型 绝缘铠装
光纤类别 50 µm 多模 (OM2)
阻燃等级 LSZH™/FRNC
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) U-DQ(ZN)BH
应用 管道,  通用型,  水平,  垂直竖井 
Cable geometry Round
标准
对火反应 Cca, s2, d1, a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
阻水材料 IEC 60794-1-22 方法 F5B
火焰传播试验 根据 IEC 60332-1-2 (单根缆) 和 IEC 60332-1-2-24 (几束缆) 提供阻燃
对火反应要求 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应
烟浓度 低烟到 IEC 61034
卤素含量测试 无卤根据IEC 60754-1
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
回路完整性 IEC 60331-25 (90 min @ 750 °C)
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Cca-s2, d1, a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 12 OM2CC LT 2.0 LSZH(TM)/FRNC
中心单元 绝缘
光纤芯数 12
撕拉绳数 1
外护套颜色 黑色
外护套材料 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料
外护套标称厚度 1.95 mm
缓冲管颜色 蓝色, 橙色, 绿色
缓冲管尺寸 1.95 mm
中心单元直径 6.1 mm
活跃管数量 3
填充单元数 3
玻璃纱填充单元数 6
管位置数 6
带子 云母带
拉伸强度单元和/或铠装 层压膨胀玻璃纱铠装
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色
每管光纤芯数
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 5000 N
最小安装弯曲半径 325 mm
最小操作弯曲半径 245 mm
标称外径 16.1 mm 
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 38
光纤类别 OM2 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM2)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 750 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 150 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 950 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 700 MHz*km / 500 MHz*km
尺寸
Cable Weight 274 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Circuit integrity technology
Tunnel and secured areas applications
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Dry core
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Laminated glass yarns
Improved rodent resistance
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access
Flame retardant
LSZH/FRNC