016EPU-43122A2G
Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable 4x4 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0, Cca, s1b, d1, a1
通用规范
产品编码 | 016EPU-43122A2G |
光缆类型 | 松套管 |
环境 | 室内/室外 |
产品类型 | 绝缘铠装 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-DQ(ZN)BH |
应用 | 管道, 水平, Riser |
Cable geometry | Round |
标准
光纤标准 | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 类型 B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
对火反应 | Cca, s2, d1, a1 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
火焰传播试验 | 根据 IEC 60332-1-2 (单根缆) 和 IEC 60332-1-2-24 (几束缆) 提供阻燃 |
对火反应要求 | 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应 |
烟浓度 | 低烟到 IEC 61034 |
卤素含量测试 | 无卤根据IEC 60754-1 |
腐蚀水平 | 对 IEC 的无腐蚀性60754-2 |
回路完整性 | IEC 60331-25 (90 min @ 750 °C) |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
光缆标识 | Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Cca-s2, d1, a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 16 E9 LT 2.0 LSZH(TM)/FRNC |
中心单元 | 绝缘 |
光纤芯数 | 16 |
撕拉绳数 | 1 |
外护套颜色 | 黑色 |
外护套材料 | 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料 |
外护套标称厚度 | 1.95 mm |
缓冲管颜色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色 |
缓冲管尺寸 | 1.95 mm |
中心单元直径 | 6.1 mm |
活跃管数量 | 4 |
填充单元数 | 2 |
玻璃纱填充单元数 | 6 |
管位置数 | 6 |
带子 | 云母带 |
拉伸强度单元和/或铠装 | 层压膨胀玻璃纱铠装 |
光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色 |
每管光纤芯数 | 4 |
Color Code Standards | Telcordia |
机械特性
파쇄 저항(가역적) | 2000 N/10 cm |
最大安装拉伸强度 | 5000 N |
最小安装弯曲半径 | 325 mm |
最小操作弯曲半径 | 245 mm |
标称外径 | 16.1 mm |
光学特性
光纤代码 | E |
性能选项代码 | 22 |
光纤类别 | OS2 |
光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
光纤名称 | 单模(OS2) |
最大衰减 | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
光纤符合性 | ITU-T G.652.D |
光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
光缆截止波长 | 1260 nm |
在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
PMD链路设计值 | ≤ 0.06 ps/√km |
PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
尺寸
Cable Weight | 274 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Circuit integrity technology
Tunnel and secured areas applications
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Dry core
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Laminated glass yarns
Improved rodent resistance
Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access
Flame retardant
LSZH™/FRNC