text.skipToContent text.skipToNavigation

001U3Z-32525EB2

Indoor Drop Cable  1F ClearCurve® Single-mode ZBL TB3, white, 2.4 mm

通用规范
产品编码 001U3Z-32525EB2
Installation Methods 水平 
光缆类型 紧套的
环境 室内
产品类型 绝缘
光纤类别 ClearCurve® ZBL
阻燃等级 LSZH™/FRNC
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) J-VH
Cable geometry Round
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
火焰传播试验 根据 IEC 60332-1-2 (单根缆) 和 IEC 60332-1-2-24 (几束缆) 提供阻燃
对火反应要求 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应
烟浓度 低烟到 IEC 61034
卤素含量测试 无卤到IEC 60754-1
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Dca-s1a,d0,a1 - Sine - CORNING - Fibre Optic Cable - Year - J-VH 1 ZBL TB3 2.4 LSZH(TM)/FRNC
光纤芯数 1
外护套颜色 白色
缓冲直径 900 µm
外护套材料 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料
拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 芳纶纱
拉伸强度单元和/或铠装 芳纶纱
紧套颜色 黄色
紧套类型 TB3 (易剥至10 cm)
阻燃等级 LSZH™/FRNC
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1000 N/10 cm
Crush Resistance (reversible), Outdoor Cable 1000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 200 N
最小操作弯曲半径 12 mm
标称外径 2.4 mm 
光学特性
光纤代码 U
性能选项代码 25
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 ClearCurve® ZBL
最大衰减 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.B3
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 8.6 µm
1550nm的模场直径 9.65 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.2 ps/√km
尺寸
Cable Weight 4.1 kg/km
订购信息
包装方法 盒装轴
Backward compatible with all industry ITU-G.652 single-mode fiber
Meets industry standards and eliminates installation complexity
900 µm easy strip tight-buffered construction
Optimized for field-installable connectors
Small diameter and low friction LSZH/FRNC jacket
Compact design to avoid congested ducts
Available also preconnectorized
Same fiber type across the network
Reel in a Box
Small footprint delivery, ideal for transportation and storage
Unobtrusive light color
Small impact at customer site