text.skipToContent text.skipToNavigation

004ZEZ-13120E2G

Central Tube Indoor Cable  4F E9 SMF ULTRA ITU G652.D G657.A1 CT 3.0

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 004ZEZ-13120E2G
Installation Methods Riser 
光缆类型 单管
环境 室内
产品类型 绝缘铠装
光纤类别 SMF-28® Ultra
阻燃等级 LSZH™/FRNC
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) J-D(ZN)H
Cable geometry Round
标准
对火反应 Dca, s2, d2, a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
燃烧测试方法 Flame retardant according to IEC 60332-1-2 (single cable) and EN 50399 (bunch of cables),  Low smoke according to IEC 61034 and zero halogen to IEC 60754-1,  对 IEC 的无腐蚀性60754-2,  根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应 
火焰传播试验 阻燃根据IEC 60332-1-2 (单缆)
对火反应要求 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应
烟浓度 低烟到 IEC 61034
卤素含量测试 无卤根据IEC 60754-1
腐蚀水平 无腐蚀根据IEC 60754-2
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  to  60 °C    (-4 °F  to  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
光缆设计
光纤芯数 4
撕拉绳数 1
外护套颜色 黄色
外护套材料 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料
外护套最小厚度 0.9 mm
拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 芳纶纱
缓冲管尺寸 3 mm
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色
每管光纤芯数
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1500 N/10 cm
最大安装拉伸强度 800 N
最小安装弯曲半径 125 mm
最小操作弯曲半径 95 mm
标称外径 6.2 mm 
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 40 kg/km
Low Fire Load
Good performances in flame resistance, fire and smoke spread
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Small diameter and bend radius
Easy installation in space-constrained areas
Fibers color coding to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual fibers
Silicon-free outer jacket
The cable jacket is free of harmful to paint structures
Flame retardant

LSZH/FRNC