006KEZ-13108E2G
Central Tube Indoor Cable 6F G62.5 MMF InfiniCor® OM1 CT 3.0
通用规范
| 产品编码 | 006KEZ-13108E2G |
| Installation Methods | Riser |
| 光缆类型 | 单管 |
| 环境 | 室内 |
| 产品类型 | 绝缘铠装 |
| 光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
| 代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | J-D(ZN)H |
| Cable geometry | Round |
标准
| 对火反应 | Dca, s2, d2, a1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 通常安装 | 散装缆: 户外天线、管道和直埋 |
| 火焰传播试验 | 根据 IEC 60332-1-2 (单根缆) 和 IEC 60332-1-2-24 (几束缆) 提供阻燃 |
| 对火反应要求 | 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应 |
| 烟浓度 | 低烟到 IEC 61034 |
| 卤素含量测试 | 无卤根据IEC 60754-1 |
| 腐蚀水平 | 无腐蚀根据IEC 60754-2 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | 20 °C - 60 °C (68 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Dca,s2,d2,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - J-D(ZN)H 6 OM1 CT 3.0 LSZH(TM)/FRNC |
| 光纤芯数 | 6 |
| 撕拉绳数 | 1 |
| 外护套颜色 | 橙色 |
| 外护套材料 | 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料 |
| 外护套标称厚度 | 0.9 mm |
| 拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 | 芳纶纱 |
| 缓冲管尺寸 | 3 mm |
| 光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色 |
| 每管光纤芯数 | 6 |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 1500 N/10 cm |
| 最大安装拉伸强度 | 800 N |
| 最小安装弯曲半径 | 125 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 95 mm |
| 标称外径 | 6.2 mm |
光学特性
| 光纤代码 | K |
| 性能选项代码 | 08 |
| 光纤类别 | OM1 |
| 光纤类型 | 多模 |
| 光纤名称 | 62.5 µm 多模 (OM1) |
| 最大衰减 | 3.1 dB/km / 0.8 dB/km |
| 波长 | 850 nm / 1300 nm |
| 光纤符合性 | ISO/IEC 11801 |
| 光纤纤芯直径 | 62.5 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| 穿行1G 以太网 | 300 m / 550 m |
| 串行10 Gigabit 以太网 | 33 m / - |
| 最小有效模式带宽(EMB) | - |
| 最小满注发射(OFL)带宽 | 200 MHz*km / 600 MHz*km |
尺寸
| Cable Weight | 40 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 4000 m |
Low Fire Load
Good performances in flame resistance, fire and smoke spread
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Small diameter and bend radius
Easy installation in space-constrained areas
Fibers color coding to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual fibers
Silicon-free outer jacket
The cable jacket is free of harmful to paint structures
Flame retardant
LSZH™/FRNC