144KRZ-T3108E2G
Loose Tube Indoor Cable 12x12 G62.5 MMF InfiniCor® OM1 LT 2.3
通用规范
产品编码 | 144KRZ-T3108E2G |
光缆类型 | 松套管 |
环境 | 室内 |
产品类型 | 绝缘 |
光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) |
阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | J-D(ZN)H |
应用 | Riser |
Cable geometry | Round |
标准
对火反应 | Eca |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
火焰传播试验 | 阻燃根据IEC 60332-1-2 (单缆) |
对火反应要求 | 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应 |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
光缆标识 | Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Eca - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - J-D(ZN)H 144 OM1 LT 2.3 LSZH(TM)/FRNC |
中心单元 | 绝缘 |
光纤芯数 | 144 |
撕拉绳数 | 1 |
外护套颜色 | 橙色 |
外护套材料 | 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料 |
外护套标称厚度 | 1 mm |
缓冲管颜色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
缓冲管尺寸 | 2.25 mm |
中心单元直径 | 6.9 mm |
活跃管数量 | 12 |
管位置数 | 12 |
光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
每管光纤芯数 | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
机械特性
파쇄 저항(가역적) | 1500 N/10 cm |
最大安装拉伸强度 | 2000 N |
最小安装弯曲半径 | 235 mm |
最小操作弯曲半径 | 200 mm |
标称外径 | 13.5 mm |
光学特性
光纤代码 | K |
性能选项代码 | 08 |
光纤类别 | OM1 |
光纤类型 | 多模 |
光纤名称 | 62.5 µm 多模 (OM1) |
最大衰减 | 3.1 dB/km / 0.8 dB/km |
波长 | 850 nm / 1300 nm |
光纤符合性 | ISO/IEC 11801 |
光纤纤芯直径 | 62.5 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
穿行1G 以太网 | 300 m / 550 m |
串行10 Gigabit 以太网 | 33 m / - |
最小有效模式带宽(EMB) | - |
最小满注发射(OFL)带宽 | 200 MHz*km / 600 MHz*km |
尺寸
Cable Weight | 156 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 4000 m |
Low Fire Load
Good performances in flame resistance, fire and smoke spread
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access
Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Silicon-free outer jacket
The cable jacket is free of harmful to paint structures
Flame retardant
LSZH/FRNC