text.skipToContent text.skipToNavigation

001T3Z-32338E2G

Single-Fiber Tight Buffer Indoor Cable  1F G50 MMF ClearCurve® OM2 2.0mm TB3

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 001T3Z-32338E2G
Installation Methods 水平 
光缆类型 紧套的
环境 室内
产品类型 绝缘
光纤类别 50 µm 多模 (OM2)
阻燃等级 LSZH™/FRNC
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) J-V(ZN)H
Cable geometry Round
标准
对火反应 Dca, s1a, d0, a2
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 National Electrical Code® (NEC®) OFNR, FT-4 
火焰传播试验 根据 IEC 60332-1-2 (单根缆) 和 IEC 60332-1-2-24 (几束缆) 提供阻燃
对火反应要求 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应
烟浓度 低烟到 IEC 61034
卤素含量测试 无卤根据IEC 60754-1
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Metre - Handset - CE 17 EN 50575 Dca,s1a,d0,a2 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - J-V(ZN)H 1 OM2CC TB3 2.0 LSZH(TM)/FRNC
光纤芯数 1
外护套颜色 橙色
缓冲直径 900 µm
外护套材料 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料
外护套标称厚度 0.35 mm
拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 芳纶纱
紧套颜色 白色
紧套类型 TB3 (易剥至10 cm)
阻燃等级 LSZH™/FRNC
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1000 N/10 cm
Fire Load 0.08 MJ/m
最大安装拉伸强度 150 N
最小安装弯曲半径 30 mm
最小操作弯曲半径 10 mm
标称外径 2 mm 
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 38
光纤类别 OM2 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM2)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 750 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 150 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 950 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 700 MHz*km / 500 MHz*km
尺寸
Cable Weight 4.1 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Small diameter and bend radius
Easy installation in space-constrained areas
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm