text.skipToContent text.skipToNavigation

072TRZ-T3198E2G

Loose Tube Indoor Cable  6x12 G50 MMF ClearCurve® OM4 LT 2.3

通用规范
产品编码 072TRZ-T3198E2G
光缆类型 松套管
环境 室内
产品类型 绝缘
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
阻燃等级 LSZH™/FRNC
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) J-D(ZN)H
应用 Riser 
Cable geometry Round
标准
对火反应 Eca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
火焰传播试验 阻燃根据IEC 60332-1-2 (单缆)
对火反应要求 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Eca - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - J-D(ZN)H 72 OM4CC LT 2.3 LSZH(TM)/FRNC
中心单元 绝缘
光纤芯数 72
撕拉绳数 1
外护套颜色 水蓝色
外护套材料 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料
外护套标称厚度 1 mm
缓冲管颜色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色
缓冲管尺寸 2.25 mm
中心单元直径 2.5 mm
活跃管数量 6
管位置数 6
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1500 N/10 cm
最大安装拉伸强度 2000 N
最小安装弯曲半径 160 mm
最小操作弯曲半径 135 mm
标称外径 9.1 mm 
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 98
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
尺寸
Cable Weight 76 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Low Fire Load
Good performances in flame resistance, fire and smoke spread
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access

Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore

Easy identification of the individual tubes and fibres
Silicon-free outer jacket
The cable jacket is free of harmful to paint structures
Flame retardant
LSZH/FRNC