144FRG-T3101A20
ALTOS® Loose Tube Dielectric Armor Outdoor Cable LT 2.3 12x12 E10 LEAF® ITU G655
通用规范
| 产品编码 | 144FRG-T3101A20 |
| Installation Methods | 管道 |
| 光缆类型 | 松套管 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 绝缘铠装 |
| 光纤类别 | 单模 NZ-DSF (G.655) |
| 代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)B2Y |
| Cable geometry | Round |
标准
| 光纤标准 | ITU-T G.655 (所有表格), IEC 60793-2-50 类型 B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 阻水材料 | IEC 60794-1-2 F5 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 12X12 E10 LT 2.3 |
| 中心单元 | 绝缘聚乙烯涂层 |
| 光纤芯数 | 144 |
| 撕拉绳数 | 1 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 线性低密度聚乙烯 (LLDPE) |
| 外护套标称厚度 | 1.5 mm |
| 拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 | 层压玻璃纱铠装 |
| 缓冲管颜色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
| 缓冲管尺寸 | 2.25 mm |
| 中心单元直径 | 6.9 mm |
| 活跃管数量 | 12 |
| 管位置数 | 12 |
| 带子 | 水膨胀 |
| 光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
| 每管光纤芯数 | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 2000 N/10 cm |
| 最大安装拉伸强度 | 4000 N |
| 最小安装弯曲半径 | 305 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 230 mm |
| 标称外径 | 15.3 mm |
光学特性
| 光纤代码 | F |
| 性能选项代码 | 01 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | LEAF® |
| 最大衰减 | - / - / 0.25 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.655.D |
尺寸
| Cable Weight | 180 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Waterblocking technology
Outside Plant (OSP) applications
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV and microbe resistant
Can be installed in ducts
Dry cable core by means of water-swellable tape and elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Laminated glass yarns
Improved rodent resistance
Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access