text.skipToContent text.skipToNavigation

048FPC-T3101P20

ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.0 HDPE  4x12 E10 LEAF® ITU G655

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 048FPC-T3101P20
Installation Methods 直埋,  管道 
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 波纹钢铠装
光纤类别 单模 NZ-DSF (G.655)
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Cable geometry Round
标准
光纤标准 ITU-T G.655 (所有表格),  IEC 60793-2-50 类型 B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 IEC 60794-3-10 
阻水材料 IEC 60794-1-2 F5
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  to  70 °C    (23 °F  to  158 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 4X12 E10 LT 2.0
中心单元 GRP
光纤芯数 48
撕拉绳数 2
缓冲管颜色编码,1层 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
外护套最小厚度 1.3 mm
外护套标称厚度 1.3 mm
缓冲管颜色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色
缓冲管尺寸 2 mm
中心单元直径 2.1 mm
活跃管数量 4
填充单元数 2
管位置数 6
带子 水膨胀
带子,层1 水膨胀
拉伸强度单元和/或铠装 波纹钢带铠装
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2500 N/10 cm
最大安装拉伸强度 1500 N
最小安装弯曲半径 200 mm
最小操作弯曲半径 100 mm
标称外径 10 mm 
光学特性
光纤代码 F
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 LEAF®
最大衰减 - / - / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.655.D
尺寸
Cable Weight 104 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
1.3 mm HDPE jacket thickness
Smaller cable diameter with rugged design for easy installation in smaller ducts
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications

Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore

Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications