004ZEC-33620A20
Central Tube Steel Armor Outdoor Cable 4F E9 SMF-28e® ULTRA CT 3.0
通用规范
| 产品编码 | 004ZEC-33620A20 |
| Installation Methods | 直埋, 管道 |
| 光缆类型 | 单管 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 波纹钢铠装 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| Cable geometry | Round |
标准
| 光纤标准 | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3 and B6-a1, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Metre - Handset - Sine - CORNING - Year - A-DQ(ZN)B(SR)2Y 4F E9U CT3.0 |
| 光纤芯数 | 4 |
| 缓冲管颜色编码,1层 | 黄色 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 线性低密度聚乙烯 (LLDPE) |
| 外护套标称厚度 | 1 mm |
| 拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 | Corrugated steel tape armor with dielectric strength elements |
| 缓冲管尺寸 | 3 mm |
| 带子,层1 | 水膨胀 |
| 缆标记方法 | 激光打印 |
| 光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色 |
| 每管光纤芯数 | 4 |
| Color Code Standards | Telcordia |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 2000 N/10 cm |
| 最大安装拉伸强度 | 2700 N |
| 最小安装弯曲半径 | 170 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 85 mm |
| 标称外径 | 8.5 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 20 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
尺寸
| Cable Weight | 84 kg/km |
订购信息
| Maximum Delivery Length | 6000 m |
Waterblocking technology
Outside Plant (OSP) applications
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
Fibers color coding to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual fibers
UV and microbe resistant
Can be directly buried or installed in ducts
Small diameter and bend radius
Easy installation in space-constrained areas