text.skipToContent text.skipToNavigation

024ZP4-T3F20DDE

ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric, Non-Armored Cables with Binderless FastAccess™ Technology  2x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE

通用规范
产品编码 024ZP4-T3F20DDE
Installation Methods 管道 
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 SMF-28® Ultra 光纤 ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-BQ(ZN)2Y
Cable geometry Round
标准
光纤标准 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 IEC 60794-3-10 
设计和测试标准 IEC 60794-3-10 
阻水材料 IEC 60794-1-2 F5
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 2X12 E9U LT 2.0
中心单元 玻璃加强纤维 (绝缘)
光纤芯数 24
缓冲管颜色编码,1层 红色, 绿色
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
外护套标称厚度 1.1 mm
缓冲管尺寸 2 mm
中心单元直径 2.1 mm
活跃管数量 2
填充单元数 4
管位置数 6
阻水材料 水膨胀
缆标记方法 激光打印
光纤配色 红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 白色, 石板色, 棕色, 紫色, 水蓝色, 黑色, 橙色, 玫瑰色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards DIN VDE
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1500 N/10 cm
最大安装拉伸强度 1500 N
最小安装弯曲半径 170 mm
最小操作弯曲半径 85 mm
标称外径 8.5 mm 
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 51 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up

Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore

Easy identification of the individual tubes and fibres
Available with G.652.D and/or G.657.A1 fiber
Ready for any application
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding