288ZR4-Y3F20DDE
ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric, Non-Armored Cables with Binderless FastAccess™ Technology 12x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE, DIN VDE
General Specifications
| Product Number | 288ZR4-Y3F20DDE |
| Installation Methods | 管道 |
| 光缆类型 | 松套管 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | SMF-28® Ultra 光纤 ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1 |
| 代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-BQ(ZN)2Y |
| Cable geometry | Round |
标准
| 光纤标准 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | IEC 60794-3-10 |
| 设计和测试标准 | IEC 60794-3-10 |
| 阻水材料 | IEC 60794-1-2 F5 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 12x24 E9U LT 2.3 |
| 中心单元 | GRP |
| 光纤芯数 | 288 |
| 缓冲管颜色编码,1层 | 红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 白色, 石板色, 棕色, 紫色, 水蓝色, 黑色, 橙色, 玫瑰色 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 高密度聚乙烯(HDPE) |
| 外护套标称厚度 | 1.1 mm |
| 缓冲管尺寸 | 2.3 mm |
| 中心单元直径 | 6.9 mm |
| 活跃管数量 | 12 |
| 填充单元数 | 0 |
| 管位置数 | 12 |
| 阻水材料 | 水膨胀 |
| 缆标记方法 | 激光打印 |
| 光纤配色 | 红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 白色, 石板色, 棕色, 紫色, 水蓝色, 黑色, 橙色, 玫瑰色 |
| 每管光纤芯数 | 24 |
| Color Code Standards | DIN VDE |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 2700 N/10 cm |
| 最大安装拉伸强度 | 2700 N |
| 最小安装弯曲半径 | 274 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 137 mm |
| 标称外径 | 13.7 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 20 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
尺寸
| Cable Weight | 137 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Available with G.652.D and/or G.657.A1 fiber
Ready for any application
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding