text.skipToContent text.skipToNavigation

096FPG-T3101P20

ALTOS® Loose Tube Dielectric Armor Outdoor Cable LT 2.0 HDPE, A-DQ(ZN)B2Y  8x12 E10 LEAF® ITU G655

通用规范
产品编码 096FPG-T3101P20
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 绝缘铠装
光纤类别 单模 NZ-DSF (G.655)
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
应用 管道 
Cable geometry Round
标准
光纤标准 ITU-T G.655 (所有表格),  IEC 60793-2-50 类型 B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 IEC 60794-3-10 
阻水材料 IEC 60794-1-2 F5
标准
光纤标准 ITU-T G.655 (所有表格),  IEC 60793-2-50 类型 B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  70 °C    (23 °F  -  158 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 8X12 E10 LT 2.0
中心单元 护套GRP
光纤芯数 96
撕拉绳数 2
缓冲管颜色编码,1层 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
外护套最小厚度 1.1 mm
外护套标称厚度 1.1 mm
缓冲管尺寸 2 mm
中心单元直径 3.3 mm
活跃管数量 8
管位置数 8
拉伸强度单元和/或铠装 层压玻璃纱铠装
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1500 N/10 cm
最大安装拉伸强度 2700 N
最小安装弯曲半径 198 mm
最小操作弯曲半径 99 mm
标称外径 9.9 mm 
光学特性
光缆截止波长 1360 nm
1550nm的折射有效分组指数 1.468
1625nm的折射有效分组指数 1.469
光纤代码 F
光纤名称 E10/125 LEAF®/NZDS (低水峰光纤)
光纤类型 单模
性能选项代码 01
典型有效面积(1550nm) 72 µm²
光纤纤芯直径 10 µm
最大衰减 0.21 dB/km / 0.24 dB/km
穿行1G 以太网 5000 MHz*km / -
1550nm的模场直径 9.6 µm
串行10 Gigabit 以太网 10000 MHz*km / 40000 MHz*km
典型衰减 0.21 dB/km / 0.24 dB/km
波长 1550 nm / 1625 nm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/(nm*km)
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/(nm*km)
光纤类别 SM, NZDSF (G.655) 
尺寸
Cable Weight 80 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Laminated glass yarns
Improved rodent resistance
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV and microbe resistant
Can be installed in ducts
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water-swellable tape and elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications