048ZP4-T3120P20
ALTOS® Loose Tube Outdoor Duct Cable LT 2.0 HDPE 4x12 E9 SMF-28e® ULTRA
通用规范
产品编码 | 048ZP4-T3120P20 |
光缆类型 | 松套管 |
环境 | 室外 |
产品类型 | 绝缘 |
光纤类别 | SMF-28® Ultra 光纤 ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1 |
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
应用 | 管道 |
Cable geometry | Round |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
阻水材料 | IEC 60794-1-2 F5 |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 4X12 E9U LT 2.0 |
中心单元 | GRP |
光纤芯数 | 48 |
撕拉绳数 | 2 |
缓冲管颜色编码,1层 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色 |
外护套颜色 | 黑色 |
外护套材料 | 高密度聚乙烯(HDPE) |
外护套标称厚度 | 1.1 mm |
缓冲管尺寸 | 2 mm |
中心单元直径 | 2.1 mm |
活跃管数量 | 4 |
填充单元数 | 2 |
管位置数 | 6 |
光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
每管光纤芯数 | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Buffer Tube Color Coding, Layer 2 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色 |
机械特性
파쇄 저항(가역적) | 1500 N/10 cm |
最大安装拉伸强度 | 1500 N |
最小安装弯曲半径 | 166 mm |
最小操作弯曲半径 | 83 mm |
标称外径 | 8.3 mm |
光学特性
光纤代码 | Z |
性能选项代码 | 20 |
光纤类别 | OS2 |
光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
光缆截止波长 | 1260 nm |
在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
尺寸
Cable Weight | 54 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications