text.skipToContent text.skipToNavigation

096FR4-T3101A20

ALTOS® Loose Tube Outdoor Duct Cable LT 2.3  8x12 E10 LEAF® ITU G655

通用规范
产品编码 096FR4-T3101A20
Installation Methods 管道 
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 单模 NZ-DSF (G.655)
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Cable geometry Round
标准
光纤标准 ITU-T G.655 (所有表格),  IEC 60793-2-50 类型 B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
阻水材料 IEC 60794-1-2 F5
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 8X12 E10 LT 2.3
中心单元 绝缘聚乙烯涂层
光纤芯数 96
撕拉绳数 1
外护套颜色 黑色
外护套材料 线性低密度聚乙烯 (LLDPE)
外护套标称厚度 1.5 mm
缓冲管颜色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色
缓冲管尺寸 2.25 mm
中心单元直径 3.9 mm
活跃管数量 8
管位置数 8
带子 水膨胀
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 2700 N
最小安装弯曲半径 210 mm
最小操作弯曲半径 180 mm
标称外径 11.9 mm 
光学特性
光纤代码 F
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 LEAF®
最大衰减 - / - / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.655.D
尺寸
Cable Weight 113 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications

Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore

Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications