text.skipToContent text.skipToNavigation

001JBQ-13725-20

DualDrop™ Round Drop Cable with FastAccess™ Technology, A-VQH(ZN)2Y  1F, Single-mode E9/125 LBL

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 001JBQ-13725-20
光缆类型 单管
环境 室内/室外
产品类型 绝缘
光纤类别 ClearCurve® LBL
阻燃等级 LSZH™/FRNC
应用 架空,  通用型,  管道,  水平,  落线 
Cable geometry Round
标准
对火反应 Inner Subunit: Dca-s1a,d0,a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 
设计和测试标准 IEC 60794 
阻水材料 IEC 60794-1-22 方法 F5B
对火反应要求 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应
烟浓度 低烟到 IEC 61034
卤素含量测试 无卤根据IEC 60754-1
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - A-VQH(ZN)2Y 1E9/fibre type - FastAccess Technology
光纤芯数 1
缓冲管颜色 白色
外护套颜色 黑色
缓冲直径 900 µm
外护套材料 聚乙烯(PE)
拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 水膨胀绝缘加强单元
光纤配色 自然
子单元颜色 象牙色
子单元护套材料 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料
子单元拉伸强度单元铠装 芳纶纱加强单元
拉伸强度单元和/或铠装 水膨胀绝缘加强单元
紧套颜色 白色
紧套直径 0.9 mm
阻燃等级 Outer Jacket: N/A Inner, Subunit: LSZH/FRNC, DCA S2 D1 A1
机械特性
Crush Resistance (reversible), Indoor Subunit 500 N/10 cm
Crush Resistance (reversible), Outdoor Cable 2000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 1000 N
最大拉伸强度,长期 300 N
Mininum Bend-Radius Installation Subunit 30 mm
Nominal Indoor Subunit Diameter 2.9 mm
Water penetration (0.1bar/24 h) 3 m
光学特性
光纤代码 J
性能选项代码 25
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 ClearCurve® LBL
最大衰减 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A2/B2
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
在1550nm 7.5mm 半径下的光纤弯曲性能 ≤ 0.4 dB/turn
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 8.6 µm
1550nm的模场直径 9.6 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.2 ps/√km
并行光40G以太网 150 m / -
尺寸
Cable Weight 27 kg/km
Max. cable length per reel/drum 2000 m
Flexible, robust cable
Solves unique challenges associated with MDU deployments
Compact, robust design
Meets industry standards and eliminates installation complexity
2.9 mm FRNC/LSZH subunit in a rugged outdoor cable
Eliminates need for termination transition in indoor ONT
Small subunit diameter and bend-radius
Easy installation in space-constrained areas
Available in preconnectorized assemblies
Easy field installation and reduced labor costs