text.skipToContent text.skipToNavigation

012ZM4-T3F22AMX

MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology  12 F, E9 G.657.A1 fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)

通用规范
产品编码 012ZM4-T3F22AMX
光缆类型 绞合松套管
产品类型 绝缘
光纤类别 单模(OS2)
Cable geometry Round
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  40 °C    (23 °F  -  104 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
光缆设计
中心单元 绝缘
光纤芯数 12
缓冲管颜色编码,1层 蓝色
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
缓冲管尺寸 1.4 mm
活跃管数量 1
填充单元数 5
管位置数 6
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
Color Code Standards Telcordia
机械特性
最大拉伸强度,短期 350 N
最小安装弯曲半径 106 mm
最小操作弯曲半径 80 mm
最小管道直径 8 mm
Optimal Duct Size 10 mm
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 22
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.22 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
尺寸
Cable Weight 23 kg/km
Binderless* FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28® Ultra fiber

ITU-T G.652.D/G.657.A1 rated fibre with improved attenuation and bend performance as well as compatibility with standard single-mode fibers