024ZM4-T3F22AMX
MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology 24 F, E9 G.657.A1 fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
通用规范
| 产品编码 | 024ZM4-T3F22AMX |
| Installation Methods | 微管 |
| 光缆类型 | 绞合松套管 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| Cable geometry | Round |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 通常安装 | 根据国家电气规范® (NEC®) 第770条安装室内室外微管 |
| 设计和测试标准 | IEC 60794-5-10 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 40 °C (23 °F - 104 °F ) |
| 温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
光缆设计
| 中心单元 | 绝缘 |
| 光纤芯数 | 24 |
| 缓冲管颜色编码,1层 | 蓝色, 橙色 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 高密度聚乙烯(HDPE) |
| 缓冲管尺寸 | 1.4 mm |
| 活跃管数量 | 2 |
| 填充单元数 | 4 |
| 管位置数 | 6 |
| 光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
| 每管光纤芯数 | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
机械特性
| 最大拉伸强度,短期 | 350 N |
| 最小安装弯曲半径 | 106 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 80 mm |
| 标称外径 | 5.3 mm |
| 最小管道直径 | 8 mm |
| Optimal Duct Size | 10 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 22 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.22 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
尺寸
| Cable Weight | 25 kg/km |
Binderless* FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28® Ultra fiber
ITU-T G.652.D/G.657.A1 rated fibre with improved attenuation and bend performance as well as compatibility with standard single-mode fibers