text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZM4-T3F20AMX

MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology  144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 144ZM4-T3F20AMX
Installation Methods 微管 
光缆类型 绞合松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 SMF-28® Ultra 242 光纤
Cable geometry Round
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
通常安装 根据国家电气规范® (NEC®) 第770条安装室内室外微管
设计和测试标准 IEC 60794-5-10 
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  to  40 °C    (23 °F  to  104 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
温度范围,存储 -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
光缆设计
中心单元 绝缘
光纤芯数 144
缓冲管颜色编码,1层 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
缓冲管尺寸 1.4 mm
活跃管数量 12
填充单元数 0
管位置数 12
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
最大拉伸强度,短期 1000 N
最小安装弯曲半径 162 mm
最小操作弯曲半径 122 mm
标称外径 8.1 mm 
最小管道直径 10 mm
Optimal Duct Size 12 mm
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 56 kg/km
Binderless* FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28® Ultra fiber

ITU-T G.652.D/G.657.A1 rated fibre with improved attenuation and bend performance as well as compatibility with standard single-mode fibers