text.skipToContent text.skipToNavigation

216ZH4-Y3140A20

MiniXtend® HD Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  216 F, SMF-28® Ultra, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 216ZH4-Y3140A20
Installation Methods 微管 
光缆类型 绞合松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 SMF-28® Ultra 200 光纤
Cable geometry Round
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -15 °C  to  60 °C    (5 °F  to  140 °F    )
温度范围,操作 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD CABLE 9X24 E9U200 LT1.7
中心单元 绝缘
光纤芯数 216
撕拉绳数 2
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
外护套标称厚度 0.5 mm
缓冲管尺寸 1.7 mm
活跃管数量 9
管位置数 9
带子 水膨胀
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 24 
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1000 N/10 cm
最大拉伸强度,短期 1000 N
最小安装弯曲半径 120 mm
最小操作弯曲半径 80 mm
标称外径 8 mm 
尺寸
Cable Weight 59 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers
SMF-28® Ultra 200 fiber
ITU-T G.652.D and G.657.A1-compliant 200 micron single-mode fiber with a 9.2 micron MFD, low loss and enhanced bend performance