216ZH4-Y3F42A20
MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology 216 F, G.657.A1 200, Single-mode (OS2)
General Specifications
| Product Number | 216ZH4-Y3F42A20 |
| Installation Methods | 微管 |
| 光缆类型 | 绞合松套管 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | SMF-28® Ultra 200 光纤 |
| Cable geometry | Round |
标准
| 光纤标准 | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 类型 B1.3, ITU-T G.652.D, ITU-G.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -15 °C to 60 °C (5 °F to 140 °F ) |
| 温度范围,操作 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD FAB CABLE 9X24 200µm ITU G652.D ITU G657.A1 LT 1.4 |
| 中心单元 | 绝缘 |
| 光纤芯数 | 216 |
| 缓冲管颜色编码,1层 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 聚乙烯(PE) |
| 外护套标称厚度 | 0.5 mm |
| 缓冲管尺寸 | 1.7 mm |
| 活跃管数量 | 9 |
| 管位置数 | 9 |
| 缆标记方法 | 激光打印 |
| 缆标识颜色 | 白色 |
| 光纤配色 | 1-12-蓝色-到-水蓝色-13-24-黑色-环-蓝色-到-水蓝色 |
| 每管光纤芯数 | 24 |
| Color Code Standards | Telcordia |
机械特性
| Crush Resistance (reversible), Outdoor Cable | 1000 N/10 cm |
| 最大拉伸强度,短期 | 1000 N |
| 标称外径 | 8 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 320 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 240 mm |
| 最小管道直径 | 10 mm |
| Optimal Duct Size | 12 mm |
尺寸
| Cable Weight | 59 kg/km |
订购信息
| Maximum Delivery Length | 6000 m |
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers