text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZH4-S3F42A20

MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology  288 F, G.657.A1 200, Single-mode (OS2)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 288ZH4-S3F42A20
Installation Methods 微管 
光缆类型 绞合松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 SMF-28® Ultra 200 光纤
Cable geometry Round
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D,  ITU-G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -15 °C  a  60 °C    (5 °F  a  140 °F    )
温度范围,操作 -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD FAB CABLE 8X36 200µm ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.0
中心单元 绝缘
光纤芯数 288
缓冲管颜色编码,1层 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
外护套颜色 黑色
外护套材料 聚乙烯(PE)
外护套标称厚度 0.5 mm
缓冲管尺寸 2 mm
活跃管数量 8
管位置数 8
缆标记方法 激光打印
缆标识颜色 白色
光纤配色 1-12 blue, orange, green, brown, slate, white, red, black, yellow, violet, rose, aqua - 13-24 (all with one black ring mark) blue, orange, green, brown, slate, white, red, natural, yellow, violet, rose, aqua - 25-36 (all with two black ring marks)
每管光纤芯数 36 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
Crush Resistance (reversible), Outdoor Cable 1000 N/10 cm
最大拉伸强度,短期 1000 N
标称外径 8.1 mm 
Min. Bend Diameter Installation 328 mm
Min. Bend Diameter Operation 246 mm
最小管道直径 10 mm
Optimal Duct Size 12 mm
尺寸
Cable Weight 64 kg/km
订购信息
Maximum Delivery Length 6000 m
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers