192WH4-Y3C40ADE
MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y 192 F (8x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), DIN VDE
通用规范
| 产品编码 | 192WH4-Y3C40ADE |
| Installation Methods | 微管 |
| 光缆类型 | 绞合松套管 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | G.657.A2 |
| Brand | MiniXtend® |
| Cable geometry | Round |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 8x24 CONTOUR 190 LT1.4#ID number |
| 中心单元 | 绝缘 |
| 光纤芯数 | 192 |
| 缓冲管颜色编码,1层 | 红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 白色, 石板色, 棕色, 紫色 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 高密度聚乙烯(HDPE) |
| 外护套标称厚度 | 0.4 mm |
| 缓冲管尺寸 | 1.4 mm |
| 中心单元直径 | 2.4 mm |
| 活跃管数量 | 8 |
| 填充单元数 | 0 |
| 管位置数 | 8 |
| 光纤配色 | 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, natural, orange, rose |
| 每管光纤芯数 | 24 |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 500 N/10 cm |
| 最大拉伸强度,短期 | 1000 N |
| 最小安装弯曲半径 | 124 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 93 mm |
| 标称外径 | 6.2 mm |
光学特性
| 光纤代码 | W |
| 性能选项代码 | 40 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 190 µm |
| 光纤名称 | SMF-28® Contour Pro |
| 最大衰减 | 0.32 dB/km / 0.32 dB/km / 0.18 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D & ITU-T G.657.A2 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 188 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18.6 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 23.7 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
尺寸
| Cable Weight | 42 kg/km |
订购信息
| Maximum Delivery Length | 6000 m |
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost
Optimized for air-assisted install in microducts
Suitable for installation in a duct with 10 mm inner diameter