text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZH4-Y3C49ADE

MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y  288 F (12x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A1 190µm), DIN VDE

通用规范
产品编码 288ZH4-Y3C49ADE
Installation Methods 微管 
光缆类型 绞合松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 G.652.D/G.657.A1
Cable geometry Round
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 12x24 G.657.A1 190 LT1.4#ID number
中心单元 绝缘
光纤芯数 288
缓冲管颜色编码,1层 红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 白色, 石板色, 棕色, 紫色, 水蓝色, 黑色, 橙色, 玫瑰色
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
外护套标称厚度 0.4 mm
缓冲管尺寸 1.4 mm
中心单元直径 3 mm
活跃管数量 12
填充单元数 0
管位置数 12
光纤配色 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, natural, orange, rose
每管光纤芯数 24 
机械特性
파쇄 저항(가역적) 500 N/10 cm
最大拉伸强度,短期 1000 N
最小安装弯曲半径 164 mm
最小操作弯曲半径 123 mm
标称外径 8.2 mm 
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 49
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 190 µm
光纤名称 Contour™ 光纤
最大衰减 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 188 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18.6 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23.7 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 66 kg/km
订购信息
Maximum Delivery Length 6000 m
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost
Optimized for air-assisted install in microducts

Suitable for installation in a duct with 10 mm inner diameter