ADP-KDLC-CCERF-CLS
Fiber Optic Adapters Reduced-Flange Mount, Ceramic Sleeve, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), orange
通用规范
| 产品编码 | ADP-KDLC-CCERF-CLS |
| Product Type | 光纤适配器 |
| 光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) / 50 µm 多模 (OM2/OM3/OM4) / 9 µm 单模 (OS2) |
| 产品类型 | 光纤适配器 |
| Corning 徽标 | 是 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | TIA/EIA-604 |
| 互操作性 | TIA/EIA-604-10 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 橙色 |
| 适配器配线箱材料 | 复合材料 |
| 适配器式样 | 带键-带键 |
| 适配器类型 | LC 双工 |
| 插件材料 | 陶瓷 |
订购信息
| 包装 | 散装包装 |
| 每次交付的单元数 | 50/1 |