ADP-STSC-MCXFL-NLS
Fiber Optic Adapters Multimode/Single-mode (OM1/OM2/OM3/OM4, OS2), no logo
通用规范
| 产品编码 | ADP-STSC-MCXFL-NLS |
| Product Type | 光纤适配器 |
| 光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) / 50 µm 多模 (OM2/OM3/OM4) / 9 µm 单模 (OS2) |
| 产品类型 | 光纤适配器 |
| Corning 徽标 | 没有 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 互操作性 | TIA/EIA-604-3, IEC 61754-4 (SC) |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 金属 |
| 适配器配线箱材料 | 螺纹金属 |
| 适配器式样 | 混合 |
| 适配器类型 | ST® 兼容 - SC |
| 插件材料 | 陶瓷 |
订购信息
| 包装 | 散装包装 |