95-051-98-SP
Anaerobic Connectors LC, 50 µm multimode (OM2)
General Specifications
| Product Number | 95-051-98-SP |
| Product Type | 现场安装连接器 |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM2) |
| Corning 徽标 | 是 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 技术 | 现场研磨 (anaerobic) |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | LC |
| 配线箱颜色 | 黑色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
光学规格 - 连接器
| 插入损耗,最大 | 0.75 dB |
| 反射 | ≤ -26 dB |
订购信息
| 包装方法 | 单个包装 |
| 包装内容物 | Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel