text.skipToContent text.skipToNavigation

95-051-98-SP-KS

Anaerobic Connectors  Keyed LC, 50 µm multimode (OM2), slate

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-051-98-SP-KS
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM2)
Logo Corning Oui
Détrompé (sécurité) Oui
Technologie Polissage sur site (anaérobie)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Gris
Matériau du boîtier Composite
Couleur du boot Gris
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance ≤ -26 dB
Informations pour commander
Méthode d'emballage Emballage individuel
Contenu du colis Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Unités par livraison 1/1
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel