text.skipToContent text.skipToNavigation

95-101-41-SP-NL

Anaerobic Connectors  SC, 62.5 µm multimode (OM1), no logo

Normalmente se envía en 7 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 95-101-41-SP-NL
Product Type 现场安装连接器
光纤类别 62.5 µm 多模 (OM1)
Corning 徽标 没有
键控(安全) 没有
技术 现场研磨 (anaerobic)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计 - 连接器
连接器类型 SC
配线箱颜色 白色
尾套颜色 白色
光学规格 - 连接器
插入损耗,最大 0.75 dB
订购信息
包装方法 单个包装
包装内容物 Connector, Shroud, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
每次交付的单元数 1/1
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel