95-101-98-SP-KW
Anaerobic Connectors Keyed LC, 62.5 µm multimode (OM1), white
                通用规范
        | 产品编码 | 95-101-98-SP-KW | 
| Product Type | 现场安装连接器 | 
| 光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) | 
| Corning 徽标 | 是 | 
| 键控(安全) | 是 | 
| 技术 | 现场研磨 (anaerobic) | 
                标准
        | RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU | 
                设计 - 连接器
        | 连接器类型 | LC | 
| 配线箱颜色 | 白色 | 
| 配线箱材料 | 复合材料 | 
| 尾套颜色 | 白色 | 
                光学规格 - 连接器
        | 插入损耗,最大 | 0.75 dB | 
| 反射 | ≤ -26 dB | 
                订购信息
        | 包装内容物 | Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) | 
| 包装方法 | 单个包装 | 
| 每次交付的单元数 | 1/1 | 
Quick-cure epoxy
            No lamps or ovens needed
        Minimal tools
            Low installation cost
        Hand polished for minimum insertion loss
            Reliability and optical performance
        Twelve color-coded mechanical key positions
            Prevents mismatch of networks
        Keyed connector solution
            Front and rear security in network panel