95-201-41-SP-NL
Anaerobic Connectors SC, single-mode (OS2), no logo
Especificações gerais
| Número do produto | 95-201-41-SP-NL |
| Product Type | 现场安装连接器 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| Corning 徽标 | 没有 |
| 键控(安全) | 没有 |
| Tecnologia | Polimento em campo (anaeróbico) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | SC |
| 配线箱颜色 | 蓝色 |
| 尾套颜色 | 蓝色 |
光学规格 - 连接器
| 插入损耗,最大 | 0.75 dB |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Embalagem individual |
| Conteúdo da Embalagem | Connector, Shroud, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários
O mínimo de ferramentas
Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico
Doze posições de chave mecânica codificadas por cor
Impede a falha de correspondência das redes
Solução conector com chave
Segurança dianteira e traseira no painel rede