text.skipToContent text.skipToNavigation

80611314362

Hot Melt Jacketed Connector  LC, Single-mode, 900 μm, white

通用规范
产品编码 80611314362
光缆类型 900 µm
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,存储 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
光学规格 - 连接器
反射,典型的 < -55 dB