OSNP-FIOT-SST
OptiTap® Field-Installable Connector SST FIOT Connector
通用规范
| 产品编码 | OSNP-FIOT-SST |
| Product Type | 现场安装连接器 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 产品类型 | 现场安装连接器 |
| Corning 徽标 | 是 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 技术 | 无胶水无研磨 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | SC |
| 配线箱颜色 | 黑色 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 光缆类型 | 落线 |
机械规格 - 连接器
| 缆兼容性 | SST-Drop™ |
光学规格 - 连接器
| 研磨 | APC |
| 反射 | < -60 dB |
订购信息
| 包装内容物 | OptiSnap Connector, Connector Hardened Body, Upper and Lower Half, Crimp Band |
| 包装方法 | 单个包装 |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
No-epoxy/no-polish or other consumables required
Quick and easy installation, less than one minute per connector on average
No need for electrical power for ovens or lights
Reduces complexity
Go/no-go feedback technology
Immediate indication of successful termination