text.skipToContent text.skipToNavigation

OSNP-FIOT-SST-Z

OptiTap® Field-Installable Connector  SST FIOT Connector, pack of 25

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 OSNP-FIOT-SST-Z
Product Type 现场安装连接器
光纤类别 单模(OS2)
产品类型 现场安装连接器
兼容性 Drop Cable 
Corning 徽标
键控(安全) 没有
技术 无胶水无研磨
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  60 °C    (-40 °F  -  140 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 SC
配线箱颜色 黑色
尾套颜色 黑色
光缆类型 落线
机械规格 - 连接器
缆兼容性 SST-Drop™
光学规格 - 连接器
研磨 APC
反射 < -60 dB
订购信息
包装方法 散装包装
包装内容物 25 OptiSnap® Connector, 25 Connector Hardened Body, 25 Upper and 25 Lower Half, 25 Crimp Band
每次交付的单元数 25/1
No-epoxy/no-polish or other consumables required
Quick and easy installation, less than one minute per connector on average
No need for electrical power for ovens or lights
Reduces complexity
Go/no-go feedback technology
Immediate indication of successful termination