94-212-SM-MTBP
Fiber Optic Ferrule, MTP® Bulk pack, Single-mode (OS2)
通用规范
| 产品编码 | 94-212-SM-MTBP |
| Product Type | 热固化环氧和聚酯连接器 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 产品类型 | 热固化环氧和聚酯连接器 |
| 键控(安全) | 没有 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 80 °C (-40 °F - 176 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | MTP® |
| 配线箱颜色 | 黑色 |
| 键控(安全) | 没有 |
机械规格 - 连接器
| 耐久性 | < 0.2 dB change, 500 rematings, EIA-455-21A |
光学规格 - 连接器
| 插入损耗,最大 | 0.75 dB |
订购信息
| 包装内容物 | 100 ferrules, MTP® |
| 每次交付的单元数 | 100/1 |
Precision guide pins
High-performance alignment
Allows for high density
Saves floor and rack space
Removable housings
Easily change pins or clean/repolish ferrule