95-211-10-BP
Heat-Cure Connector, FC APC Heat-Cure Connector, FC APC, bulk pack, Single-mode (OS2)
通用规范
产品编码 | 95-211-10-BP |
Product Type | 热固化环氧和聚酯连接器 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
产品类型 | 热固化环氧和聚酯连接器 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计 - 连接器
连接器类型 | LC |
配线箱材料 | 金属 |
机械规格 - 连接器
拉伸强度 | ≤ 0.2 dB 变化, 15 lb. FOTP-6 |
订购信息
包装内容物 | 100 connectors, FC APC |
每次交付的单元数 | 100/1 |
包装方法 | 散装包装 |
Ships preassembled from the factory
Reduces installation time
Zirconia ceramic ferrules with preradiused end faces
Allow for physical contact polishing for APC 
Pre-angled ferrule
Allows for ultimate in performance