text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-LC-BP-Z

Heat-Cure Connector, LC  Bulk pack, 50 µm multimode (OM4+/OM4/OM3/OM2), black

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 95-050-LC-BP-Z
Product Type 热固化环氧和聚酯连接器
光纤类别 50 µm 多模 (OM2/OM3/OM4/OM4+)
产品类型 热固化环氧和聚酯连接器
键控(安全) 没有
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计 - 连接器
连接器类型 LC
配线箱颜色 黑色
配线箱材料 热塑性
插芯材料 陶瓷
机械规格 - 连接器
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
拉伸强度 ≤ 0.2 dB 变化, 15 lb. FOTP-6
光学规格 - 连接器
研磨 UPC
反射 < -20 dB
订购信息
包装方法 散装包装
包装内容物 100 connectors, LC
每次交付的单元数 100/1
Ships preassembled from the factory
Reduces installation time
Zirconia ceramic ferrules with preradiused end faces
Allow for physical contact polishing for APC 
Available with tuned ferrules
Maximum performance